arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SP-VL 50-12-SPC 유사 그림

SP-VL 50-12-SPC

표준 퀵 체인지 팔레트 시스템용 액세서리

ID 471410

표준 퀵 체인지 팔레트 시스템용 액세서리

제품 특징:
  • 클램핑 핀 연장기
  • 워크피스 리프팅 및 간섭 윤곽 감소용
  • 고정 핀 장착
기술 데이터:
  • 치수: Ø138 x 50 mm
  • 유지력 M12: 50 kN
  • 면 평행성: 0.02 mm
  • 중량: 3.6 kg
A [mm] 50.0
C [mm] 28.0
Force de maintien M12 [kN] 50.0
Parallélisme [mm] 0.02
Variante Tirette de serrage
Poids [kg] 3.6

Etendue de la livraison
Extension d'axe de serrage, axe de serrage, vis de fixation, notice d'utilisation