arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GBS-CG5 100-35-12

GBS-CG5 100-35-12

ステップ式ジョー

ID 1428441

トップジョー、標準

特長:
  • ステップ式ジョー、カーバイド製グリップ 5 mm
  • インターフェース1: W-100-1
テクニカルデータ:
  • 寸法: 100 x 35 x 12 mm
  • グリップステップ: 5 mm
  • 重量: 0.3 kg
幅 [mm] 100.0
奥行 [mm] 12.0
高さ [mm] 35.0
供給単位 個数
重量 [kg] 0.3

納品内容
トップジョー、固定ネジ