KSP3 250
Étaux de serrage pneumatique 2 mors
Ident.-Nr. 1409281
Étau de serrage pneumatique en version standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Étau de serrage 2 mors
- Serrage concentrique
- Course standard
- Mors de base: Denture droite et tenon-rainure
- Dimensions: 250 x 250 x 98,2 mm
- Force de serrage à la pression de service maximale: 55 kN
- Course par mors : 5 mm
- Hauteur de mors max.: 150 mm
- Répétabilité: 0.02 mm
- Pression d'utilisation: 2 - 6 bar
- Consommation d'air par course double à 6 bar: 9100 cm³
- Temps de fermeture/ouverture: 1.6 s
- Poids: 32 kg
Technische Details
| Course par mors [mm] | 5.0 |
|---|---|
| Force de serrage à la pression de service maximale [kN] | 55.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 2.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 6.0 |
| Fidélité de reproduction de l'étau [mm] | 0.02 |
| Hauteur de mors max. [mm] | 150.0 |
| Distance H [mm] | 40.0 |
| Consommation d'air par course double à 6 bars [cm³] | 9100.0 |
| Temps de fermeture/ouverture [s] | 1.6 |
| Poids [kg] | 32.0 |
Etendue de la livraison
Étau de serrage automatique vis de fixation, couvercles, douilles de serrage, vis d'ajustage, manuel d'utilisation
Force de serrage
La force de serrage est la somme arithmétique des forces individuelles qui s'exercent sur les mors à la distance « H » à la pression maximale.
Tolérance de hauteur du serreur
±0,04 mm.
Des étaux de serrage automatique de même hauteur sont disponibles sur demande.
Répétabilité
Résultat de l’écart de fin de course après 100 courses consécutives
Maintenance et réparation
Pour la maintenance des étaux TANDEM, notre graisse spéciale LP 410 (ID 0184213) doit être utilisée