arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSP3 315-Z

KSP3 315-Z

Pneumatische 2-Backen-Kraftspannblöcke

ID 1409288

Morsa pneumatica in versione standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsa automatica a 2 ganasce
  • Serraggio autocentrante
  • Corsa standard
  • Fori di posizionamento rettificati
  • Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 315 x 315 x 136 mm
  • Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 100 kN
  • Corsa per griffa: 6.5 mm
  • Altezza max. ganasce: 200 mm
  • Precisione di ripetibilità: 0.02 mm
  • Pressione d'azionamento: 2 - 6 bar
  • Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar: 21500 cm³
  • Tempo di chiusura/apertura: 2 s
  • Peso: 70 kg
Carrera por mordaza [mm] 6.5
Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo [kN] 100.0
Presión de trabajo mín. [bar] 2.0
Presión de trabajo máx. [bar] 6.0
Repetibilidad de la prensa [mm] 0.02
Altura máx. de la mordaza [mm] 200.0
Distancia H [mm] 40.0
Consumo de aire por carrera doble a 6 bar [cm³] 21500.0
Tiempo de cierre/apertura [s] 2.0
Peso [kg] 70.0

Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación, tapones protectores, manguitos extractores, tornillos de ajuste, manual de instrucciones

Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas con una distancia "H" a una presión máxima.

Tolerancia de altura de prensas
±0,04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.

Precisión de repetición
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos

Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213)