KSP3-LH 250-Z-AS
Pneumatic 2-jaw clamping force blocks
ID 1409324
标准型气动虎钳
产品特性:
产品特性:
- 二爪动力虎钳
- 中心夹紧
- 大行程
- 夹具打磨定位孔
- 夹持力放大/外部固定
- 基爪: 细齿和榫槽
- 尺寸: 250 x 250 x 98,2 mm
- 最大工作压力下的夹持力: 20 kN
- 弹簧组产生额外夹持力: 3.5 - 7 kN
- 单指行程: 15 mm
- 最大卡爪高度: 500 mm
- 重复精度: 0.02 mm
- 工作压力: 3 - 6 bar
- 6 bar 时每个双行程的耗气量: 9100 cm³
- 闭合/张开时间: 1.6 s
- 重量: 32 kg
Technical details
| Course par mors [mm] | 15.0 |
|---|---|
| Force de serrage à la pression de service maximale [kN] | 20.0 |
| Force de préhension supplémentaire min. résultant des ressorts [kN] | 3.5 |
| Force de préhension supplémentaire max.. résultant des ressorts [kN] | 7.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 3.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 6.0 |
| Fidélité de reproduction de l'étau [mm] | 0.02 |
| Hauteur de mors max. [mm] | 500.0 |
| Distance H [mm] | 40.0 |
| Consommation d'air par course double à 6 bars [cm³] | 9100.0 |
| Temps de fermeture/ouverture [s] | 1.6 |
| Poids [kg] | 32.0 |
Scope of delivery
Clamping force block, fastening screws, cover plugs, clamping sleeves, fitting screws, operating manual
Clamping force
The clamping force is the arithmetic sum of the individual forces occurring at the jaws at distance "H" at maximum pressure.
Height tolerance of the vise
±0.04 mm.
Clamping force blocks with the same height are available on request.
Repeat accuracy
Results from the end position spread after 100 consecutive strokes
Maintenance and repair
For the maintenance of TANDEM vises, our special grease LP 410 should be used (ID 0184213)