MFRS-A2-050 600 x 500
Magnetspannplatten mit Quadratpoltechnik
ID 1304003
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Produits alternatifs :
Magnetspanntechnik Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2025-10-24
- Ersetzt durch: 1594994
- Magnetspannplatte Elektropermanent
- Technologie: Quadratpol
- Magnettyp: Doppel-AlNiCo + Neodym
- Mit patentierter Statusanzeige an der Magnetspannplatte zur Anzeige des Spannzustandes (Rot/Grün)
- Ohne Entmagnetisierungszyklus
- Abmessungen: 600 x 500 x 86 mm
- Polgröße: 50 x 50 mm
- Anzahl Pole: 56 (Polgewinde M8)
- Max. Haltekraft je Pol: 3.93 kN
- Max. Haltekraft Gesamt: 219.8 kN
- Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
- Gewicht: 180 kg
- Schnellanschluss mit Verschlussdeckel
- Position Schnellanschluss: A (Standardposition)
- Anzahl Kanäle: 1
- Anschluss: 4-PIN
- Elektrischer Anschluss: 400 V / 460 V
- Schutzklasse: 67
Détails techniques
| L [mm] | 600.0 |
|---|---|
| B [mm] | 500.0 |
| H [mm] | 86.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 220.0 |
| Número de polos | 56.0 |
| Conexión | 4-PIN |
| Número de canales | 1.0 |
| Voltaje principal | 400 V / 460 V |
| Espesor mín. de la pieza [mm] | 13.0 |
| Peso [kg] | 180.0 |
Material suministrado
Mesa magnética, manual de instrucciones, declaración de conformidad CE; sin unidad de control, sin extensiones de polos