arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MFRS-A2-070 600 x 600

MFRS-A2-070 600 x 600

Magnetspannplatten mit Quadratpoltechnik

Ident.-Nr. 1304544

Magnetspanntechnik Standard

Abkündigungsinformationen:
  • End-of-Sales Datum: 2025-10-24
  • Ersetzt durch: 1595035
Produktmerkmale:
  • Magnetspannplatte Elektropermanent
  • Technologie: Quadratpol
  • Magnettyp: Doppel-AlNiCo + Neodym
  • Mit patentierter Statusanzeige an der Magnetspannplatte zur Anzeige des Spannzustandes (Rot/Grün)
  • Ohne niedrigen Restmagnetismuszyklus
Technische Daten:
  • Abmessungen: 600 x 600 x 86 mm
  • Polgröße: 70 x 70 mm
  • Anzahl Pole: 36 (Polgewinde M10)
  • Max. Haltekraft je Pol: 7.7 kN
  • Max. Haltekraft Gesamt: 277.2 kN
  • Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
  • Gewicht: 216 kg
Elektrischer Anschluss:
  • Schnellanschluss mit Verschlussdeckel
  • Position Schnellanschluss: A (Standardposition)
  • Anzahl Kanäle: 1
  • Anschluss: 4-PIN
  • Elektrischer Anschluss: 400 V / 460 V
  • Schutzklasse: 67
L [mm] 600.0
B [mm] 600.0
H [mm] 86.0
Max. Spannkraft [kN] 277.0
Anzahl Pole 36.0
Anschluss 4-PIN
Anzahl Kanäle 1.0
Netzspannung 400 V / 460 V
Min. Werkstückdicke [mm] 20.0
Gewicht [kg] 216.0

Lieferumfang
Magnetspannplatte, Betriebsanleitung, CE-Konformitätserklärung; ohne Steuereinheit, ohne Polverlängerungen