MFRS-A2-070 800 x 600
사각 폴 기술의 마그네틱 척
ID 1304545
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
대체 제품:
Magnetspanntechnik Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2025-10-24
- Ersetzt durch: 1595036
- Magnetspannplatte Elektropermanent
- Technologie: Quadratpol
- Magnettyp: Doppel-AlNiCo + Neodym
- Mit patentierter Statusanzeige an der Magnetspannplatte zur Anzeige des Spannzustandes (Rot/Grün)
- Ohne niedrigen Restmagnetismuszyklus
- Abmessungen: 800 x 600 x 86 mm
- Polgröße: 70 x 70 mm
- Anzahl Pole: 48 (Polgewinde M10)
- Max. Haltekraft je Pol: 7.7 kN
- Max. Haltekraft Gesamt: 369.6 kN
- Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
- Gewicht: 290 kg
- Schnellanschluss mit Verschlussdeckel
- Position Schnellanschluss: A (Standardposition)
- Anzahl Kanäle: 2
- Anschluss: 7-PIN
- Elektrischer Anschluss: 400 V / 460 V
- Schutzklasse: 67
기술 세부 정보
| L [mm] | 800.0 |
|---|---|
| B [mm] | 600.0 |
| H [mm] | 86.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 370.0 |
| Anzahl Pole | 48.0 |
| Anschluss | 7-PIN |
| Anzahl Kanäle | 2.0 |
| Netzspannung | 400 V / 460 V |
| Min. Werkstückdicke [mm] | 20.0 |
| Gewicht [kg] | 290.0 |
Lieferumfang
Magnetspannplatte, Betriebsanleitung, CE-Konformitätserklärung; ohne Steuereinheit, ohne Polverlängerungen