THL plus 100 Z-Z
후면 실린더가 있는 방진구
ID 825111
표준 방진구
제품 특징:
제품 특징:
- 자가 센터링 방진구
- 유압 활성화
- 중앙 윤활
- 실린더형 롤러
- Spannbereich mit Späneschutz: 7 - 66 mm
- Spannbereich ohne Späneschutz: 4 - 66 mm
- 롤러당 최대 조임력: 1 kN
- 구동 압력: 6 - 50 bar
- 센터링 정확도: < 0.02 mm
- 반복 정밀도: < 0.005 mm
- 최대 원주 속도: 895 m/min
- 중량: 6.5 kg