arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NCF 400-120 Z300-SV90°

ROTA NCF 400-120 Z300-SV90°

Chuck automático con paso de barra con compensación de fuerza centrífuga

ID 854040

Plato automático para torno estándar con paso de barra

Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
  • Con sistema de compensación de fuerza centrífuga
  • Paso de barra: 120 mm
  • Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • Interfaz de garras: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 8 mm
  • Carrera del pistón: 30 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 187.5 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 77 kN
  • Revoluciones máx.: 3300 1/min
  • Peso: 110 kg
スピンドルタイプ ISO 702-4
スピンドルサイズ Nr. 11 (Z300)
セレーション 3/32" x 90°
最大回転速度 [1/min] 3300.0
最大把持力 [kN] 187.5
最大作動力 [kN] 77.0
ストローク / ジョー [mm] 8.0
ピストンストローク (H) [mm] 30.0
慣性モーメント [kgm²] 2.3
重量 [kg] 110.0

納品内容
チャック、ネジ付き T ナット、チャック取付けネジ、ネジ付き回転リング用取付けレンチ、アイボルト、取扱説明書