ROTA-G 200-62 A4-GBK
Placa de torno manual com troca rápida de castanhas
N.º de identificação 815018
Placas de torno manuais padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Mandril de cunha de 3 castanhas
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 62 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 4
- Interface de castanha: Serrilhado reto
- Curso por castanha: 6.8 mm
- Passo dos dentes: 4.7 mm
- Força de fixação máx.: 95 kN
- Máx. torque: 90 Nm
- Velocidade de rotação máx.: 4600 1/min
- Peso: 19.4 kg
Detalhes técnicos
| Type de broche | ISO 702-1 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 4 |
| Denture | Denture droite |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 4600.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 95.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 90.0 |
| Course/mors [mm] | 6.8 |
| Pas de dent [mm] | 4.7 |
| Poids [kg] | 19.4 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- purple
-
UVB 200
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation