arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA-S plus 400-102 D11-SFG

ROTA-S plus 400-102 D11-SFG

Manual lathe chuck with quick jaw change

ID 814244

Standard manual lathe chucks

Product features:
  • 3-jaw wedge-bar chuck
  • Jaw quick-change system
  • Through-hole: 102 mm
  • Spindle holder: ISO 702-2 Nr. 11
  • Jaw interface: Angled serration
Technical data:
  • Stroke per jaw: 12 mm
  • Tooth pitch: 8.5 mm
  • Max. clamping force: 230 kN
  • Max. torque: 280 Nm
  • Max. rotational speed: 2200 1/min
  • Weight: 118 kg
스핀들 유형 ISO 702-2
스핀들 크기 Nr. 11
톱니 각진 톱니
최대 회전 속도 [1/min] 2200.0
최대 클램핑 포스 [kN] 230.0
최대 토크 [Nm] 280.0
스트로크/죠 [mm] 12.0
톱니 피치 [mm] 8.5
중량 [kg] 118.0

제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척