ROTA-S plus 500-162 A8-VP2
Handspannfutter mit Backenschnellwechsel
IDnr. 814657
Handspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 162 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 8
- Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
- Hub pro Backe: 12 mm
- Zahnteilung: 8.5 mm
- Max. Spannkraft: 270 kN
- Max. Drehmoment: 320 Nm
- Max. Drehzahl: 1500 1/min
- Gewicht: 192 kg
Technische gegevens
| 스핀들 유형 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 8 |
| 톱니 | 각진 톱니 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 1500.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 270.0 |
| 최대 토크 [Nm] | 320.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 12.0 |
| 톱니 피치 [mm] | 8.5 |
| 중량 [kg] | 192.0 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- red
-
SHF 400
- brown
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척