arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GAP

GAP

Pince angulaire parallèle
Pince parallèle angulaire à 2 doigts pour une préhension parallèle en extérieur après rotation du doigt de préhension jusqu'à 90 degrés par doigt.

Vantagens – Seus benefícios

  • Ângulo de acionamento positivo e curso paralelo
    em uma unidade funcional
  • Fixação absoluta em curso paralelo
    para maior precisão de posicionamento
  • Cinemática estável
    para transmissão de alta potência e preensão sincronizada
  • Alta força de preensão
    em curso paralelo
  • Ângulo de abertura das garras até 180°
    para máxima flexibilidade em aplicações
  • A integração de uma manutenção da força de preensão é opcional
    para aderência firme mesmo em caso de falha de energia
  • Monitoramento de posição final
    com conjuntos de monitoramento padronizados opcionais
  • Furos de montagem padronizados
    para inúmeras combinações com outros componentes do sistema modular

Opções e informações especiais

  • Versão da manutenção da força de preensão AS
    A manutenção mecânica da força de preensão garante que uma força de fixação mínima será aplicada mesmo em caso de queda de pressão. Isso atua como força de fechamento na versão AS. Além disso, a manutenção da força de preensão pode ser usada para aumentar a força de preensão ou para preensão de acionamento simples.
  • Versão do amortecedor
    Uma versão com amortecedor está disponível para movimentos particularmente intensos de amortecimento. Solicite os detalhes.
  • Como padrão, este módulo pode ser combinado com vários componentes do sistema modular. Ficaremos felizes em ajudá-lo.
  • Lubrificação de grau alimentício
    O produto contém lubrificantes compatíveis com alimento por padrão. Os requisitos da EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos. Os certificados NSF relevantes estão disponíveis em https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp usando as informações sobre lubrificantes no manual de operação.