arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
BSWS-R-PGZN-plus

BSWS-R-PGZN-plus

Sistema di cambio rapido morsetti automatico
Il sistema automatico di cambio rapido delle griffe BSWS-R consente la sostituzione rapida e manuale delle griffe sulla pinza. Questa soluzione aumenta la flessibilità della pinza con simultanea disponibilità della macchina non presidiata. Il BSWS-R consente il cambio automatico ed economico delle dita di presa specifiche del pezzo rispetto al cambio dell'intera pinza.
애플리케이션 이미지 – BSWS-R

빠른 속도 유연성. 비용 효율적.

자동 퀵 죠 체인지 시스템 BSWS-R
로봇의 움직임만으로 빠르고 간단하게 변경할 수 있습니다.

퀵 죠 퀵 체인지 시스템 BSWS-R을 사용하면 그리퍼 핑거를 전자동으로 빠르게 교체할 수 있습니다. 변경 프로세스는 로봇의 움직임에 의해서만 실행됩니다. 베이스를 보관 스테이션으로 집어넣으면 잠금 볼트가 작동하여 메커니즘이 잠금 해제되므로 로봇이나 축 갠트리는 베이스를 보관 스테이션에 그대로 둔 상태에서 퀵 죠 체인지 시스템에서 쉽게 위로 이동할 수 있습니다.

제품 장점을 활용해보세요

  • 최대 유연성
BSWS 제품군을 사용하면 단일 그리퍼를 다양한 응용 분야에서 보편적으로 사용할 수 있습니다.

  • 애플리케이션 변환 시 시간 절약
그리퍼 핑거를 변경하여 다양한 공작물을 처리할 수 있습니다

  • PGN-plus-P 지문
다양한 그리퍼 시리즈에서 범용 사용 및 개조 가능

  • 협동 로봇 작업에 적합
탄성 장착을 통해 로봇의 과부하를 방지하는 보관 스테이션

  • 심플한 핑거 디자인
더 이상 그리퍼 핑거를 통해 나사를 조일 필요가 없으며 핑거에 나사산을 삽입하기만 하면 됩니다.

  • 모니터링을 통한 프로세스 안정성 확보
유도 근접 스위치를 통해 디스펜서 스테이션에 그리퍼 핑거의 존재를 감지합니다.

  • 그리퍼 죠의 혼동 가능성 없음
RFID 데이터 캐리어를 사용한 핑거 코딩을 통해

SCHUNK - BSWS-R 렌더링