arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KA GLT17307-NNNNN-N-LK-01000-A-B Abbildung ähnlich

KA GLT17307-NNNNN-N-LK-01000-A-B

ID 1692616

Leistungskabel, Größe Steckanschluss: M17 - 7-polig

  • Kabellänge: 10 m
제품 그룹 전원 케이블
케이블 길이 [m] 10.0
제품 측 사양 직선형 플러그 커넥터
컨트롤러 측 사양 개방형 케이블 끝단
온도 신호선 통합형
심선/커넥터 수, 코딩 – 제품 측 개방형 케이블 끝단
세 번째 커넥터 (Y) 할당되지 않음
추가 코드 – 케이블 종류에 따라 다름 할당되지 않음
도체 단면적 4x 0,5 mm2 + (2x 0,34 mm2)
와이어 수 6
와이어 단면 0,5 mm2 / 0,34 mm2
케이블 코팅 재료 PUR
색상 주황색 (RAL 2003과 유사)
케이블 체인 적용 가능 예
굴곡 횟수 500만
주위 온도 (가동 시) -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C]
주위 온도 (고정 시) -50 bis +90 (DIN VDE) / -50 bis +80 (UL/cUL) [°C]
절연 전압 (심선/실드) [V] 600.0
절연 전압 (심선/심선) [V] 1000.0
UL 인증 예