arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FTN-Gamma SI-32-2.5 Abbildung ähnlich

FTN-Gamma SI-32-2.5

Kraft-Momenten-Sensor
Kraft-Momenten-Sensor FT, Baugröße: Gamma

  • Auswertung via: EtherNet/IP
  • Messbereich Fx, Fy: ± 32 N
  • Messbereich Fz: ± 100 N
  • Messbereich Mx, My: ± 2.5 Nm
  • Messbereich Mz: ± 2.5 Nm
Auswertung via EtherNet/IP
Eigenmasse [kg] 0.255
Kalibrierung SI-32-2.5
Messbereich Fx, Fy [N] ± 32
Messbereich Fz [N] ± 100
Messbereich Mx, My [Nm] ± 2.5
Messbereich Mz [Nm] ± 2.5
Überlast Fx, Fy [N] ± 1200
Überlast Fz [N] ± 4100
Überlast Mx, My [Nm] ± 79
Überlast Mz [Nm] ± 82
Resonanzfrequenz Fx, Fy, Mz [Hz] 1400.0
Resonanzfrequenz Fz, Mx, My [Hz] 2000.0
Auflösung Fx, Fy [N] 0.006
Auflösung Fz [N] 0.013
Auflösung Mx, My 5.0E-4
Auflösung Mz 5.0E-4
Durchmesser D [mm] 75.4
Höhe Z [mm] 33.3
Bitte beachten Sie, dass Abmaße, Eigenmasse und Resonanzfrequenz der IP-Schutz-Varianten von der Grundausführung abweichen.

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.

Précision de mesure
< 1 % de la plage de mesures à 22 °C

Protection contre les éclaboussures d'eau
IP60, 65, 68 disponibles en option

Corps
Aluminium et acier inoxydable

Garantie
12 mois