arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ERD 12-54-D-D-2-H1G Abbildung ähnlich

ERD 12-54-D-D-2-H1G

ID 1632117

Miniatur-Dreheinheit ERD, Baugröße: 12, elektrisch, pneumatische und elektrische Durchführung, H1-Fett-Version H1G, Schnittstelle Wegmesssystem: DRIVE-CLiQ (via EnDat 2.2 + Signalkonverter in Kabelbauform), Drehwinkel: > 360 °, Mittelstellung: beliebig programmierbar

  • Drehmoment: 1.2 Nm
  • Nennstrom: 1.09 A
  • Spannungsversorgung: 530 V
  • Schutzart IP: 54
Drehwinkel [°] > 360
Nenndrehmoment [Nm] 1.2
Spitzendrehmoment [Nm] 3.6
Max. Drehzahl [1/min] 600.0
Max. zul. Massenträgheitsmoment [kgm²] 0.011
Wiederholgenauigkeit [°] 0.01
Eigenmasse [kg] 1.8
Min. Umgebungstemperatur [°C] 10.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 40.0
Schutzart IP 54
Reinraumklasse ISO 14644-1 2
Zertifizierungsstand Reinraumklasse ISO 14644-1 2015
Kraft Fx max. [N] 150.0
Kraft Fz max. [N] 150.0
Moment My max. [Nm] 2.5
Zwischenkreisspannung [V] 530.0
Nennstrom [A] 1.6
Max. Strom [A] 5.1
Gebersystem Encoder (absolut)
Schnittstelle Wegmesssystem DRIVE-CLiQ (via EnDat 2.2 + Signalkonverter in Kabelbauform)
SIL-Zertifizierung 2
Anzahl Pneumatikdurchführungen 2.0
Max. Betriebsdruck [bar] 6.0
Anzahl Elektrodurchführungen 4.0
Max. Spannung (DC) [V] 60.0
Max. Strom [A] 1.0
Version mit Schutzart IP 54 ja
H1-Fett-Version ja
Die Spitzendrehmomente dienen als kurzfristige Antriebsreserve beim Beschleunigen und Verzögern.

Informazioni generali sulla serie

Tempi di rotazione
I tempi di rotazione sono i semplici tempi di spostamento del modulo tra una fase di arresto e la successiva. I ritardi causati dal PLC o dal sistema di controllo di azionamento non sono inclusi e devono essere presi in considerazione quando si stabiliscono i tempi di ciclo. Se necessario, calcolare nei tempi di ciclo anche le pause in funzione del carico.

Dimensionamento o calcolo di verifica
Un calcolo di verifica dell'unità scelta è necessario per evitare sovraccarichi. Consultateci pure al riguardo.

Precisione di ripetibilità
La precisione di ripetibilità è definita come la variazione tra le due posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi di posizionamento.

Condizioni ambientali
I moduli sono concepiti principalmente per applicazioni in ambienti puliti o solo leggermente contaminati. Tenere presente che la durata dei moduli potrebbe ridursi in condizioni ambientali difficili e che, in tal caso, si perderebbe il diritto alla garanzia SCHUNK.

Avvertenze di sicurezza
Attenzione: campo magnetico! Vale in particolare per i portatori di apparecchi medici impiantati come ad es. pacemaker cardiaci, apparecchi acustici ecc.

Correnti nominali
Le correnti nominali possono essere attivate in modo permanente. Per tutte le correnti che superano la corrente nominale fino alla corrente massima tenere conto delle indicazioni nella relativa documentazione del prodotto.

Classe camera bianca ISO 14644-1:2015

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, rivestita

Azionamento
Motore coppia trifase

Sistema di misurazione della corsa
Sistema di misurazione assoluta corsa, versione multispire, con interfacce HIPERFACE®, EnDat2.2 e DRIVE-CLiQ (tramite EnDat 2.2 + convertitore di segnale)

Regolatore di azionamento
Consulenza sulle impostazioni dei parametri per i regolatori di azionamento BOSCH (IndraDrive, IndraDrive CS) e Siemens (Sinamics S120). Fornitura di schede tecniche dei motori per altri controller di azionamento. Supporto alla messa in funzione su richiesta.

La fornitura comprende
Bustina con pezzi aggiuntivi con bussole di centraggio, informazioni sulla sicurezza (istruzioni specifiche del prodotto disponibili online)

Garanzia
24 mesi