arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
RM 310-W90-2 Abbildung ähnlich

RM 310-W90-2

Ident.-Nr. 313996

Universalschwenkflügel RM-W, Baugröße: 310, pneumatisch, ohne Durchführung, Stoßdämpfer-Variante: 2, Drehwinkel: 90 °, Endlageneinstellbarkeit: 5 °

  • Drehmoment: 22 Nm
Drehwinkel [°] 90
Endlageneinstellbarkeit [°] 5
Drehmoment [Nm] 22.0
Schutzart IP 40
Eigenmasse [kg] 8.3
Schwenkzeit (1 x Nenndrehwinkel) ohne Aufbaulast [s] 0.21
Fluidverbrauch (2x Nennwinkel) [cm³] 251.0
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Min. Betriebsdruck [bar] 3.0
Max. Betriebsdruck [bar] 8.0
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Wiederholgenauigkeit [°] 0.046
Länge X [mm] 125.0
Breite Y [mm] 250.0
Höhe Z [mm] 162.0
Moment My max. [Nm] 380.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 2600.0
Stoßdämpfervariante -2 sollte nur für höhere Beladungen eingesetzt werden.
Zur Auslegung des Schwenkmoduls empfehlen wir den Einsatz unserer Software Toolbox, die online verfügbar ist. Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist zwingend notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann.
Auf Anfrage sind auch andere Winkel möglich.

시리즈에 관한 일반 참고 사항

반복 정밀도
100회 연속 사이클 동안 말단 위치의 분포로 정의됩니다.

플랜지 위치
항상 왼쪽 말단 위치에 그려짐 여기에서 오른쪽 시계 방향으로 회전합니다. 화살표는 회전 방향을 가리킵니다.

맞춤형 회전 각도
요청 시 더 많은 스위블 각도를 사용할 수 있습니다.

레이아웃 또는 컨트롤 계산
유닛 구성 또는 제어 계산에는 온라인에서 제공되는 Toolbox 소프트웨어 사용이 권장됩니다. 선택 유닛의 크기 검증은 절대적으로 필요합니다. 그러지 않으면 오버로드가 발생할 수 있습니다.

스위블 베인 재료
강철

하우징 재료
알루미늄 합금, 양극 처리

작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

작동 원리
날개 선회 유닛

제공 범위
근접 스위치용 브라켓 및 근접 스위치가 없이도 바로 사용할 수 있습니다

보증
24개월

서비스 수명 특징
요청 시