SRM 25-H-180-3-4P
Ident.-Nr. 1324473
- Drehwinkel: 180 °
- Endlageneinstellbarkeit: 3 °
- Endlagendämpfung: hydr. Dämpfer
- Drehmoment: 4 Nm
- Anzahl Fluiddurchführungen: 4
Technische Details
| 말단 위치 감쇠 | hydr. Dämpfer |
|---|---|
| 회전 각도 [°] | 180 |
| 토크 [Nm] | 4.0 |
| 중간 위치의 수 | keine |
| IP 보호등급 | 65 |
| 중량 [kg] | 2.56 |
| 유체 소비(2x 정격 각도) [cm³] | 84.0 |
| 정격 가동 압력 [bar] | 6.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 4.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 6.5 |
| 연결 호스의 지름 | 6 x 3.9 x 1.05 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 클린룸 클래스 ISO 14644-1 | 5 |
| 청정실 등급: ISO 14644-1 | 2015 |
| 반복 정밀도 [°] | 0.07 |
| 중앙 구멍 지름 [mm] | 17.1 |
| 관성의 최대 허용 가능한 질량 모멘트 [kgm²] | 0.5 |
| 모멘트 My 최대 [Nm] | 64.0 |
| 최대 축 포스 Fz 최대 [N] | 2250.0 |
| 유체 피드 스루 수 | 4.0 |
| 유체 피드 스루의 최소 압력 [bar] | -0.8 |
| 유체 피드 스루 최대 압력 [bar] | 8.0 |
| 피드 스루의 최대 체적 유량(6bar에서) [l/min] | 140.0 |
| 미디어 피드 스루가 있는 버전 | ja |
Dimensionen und max. Belastungen
Max. zul. Massenträgheit J*
Dimensionen und max. Belastungen
Die angegebenen Momente und Kräfte sind statische Werte, gültig für die Basiseinheit und dürfen gleichzeitig auftreten. Die Drosselung muss immer vorgenommen werden, damit die Drehbewegung schlag- und prellfrei erfolgen kann. Ansonsten kann sich die Lebensdauer verringern.
Max. zul. Massenträgheit J*
- X-Achse:
- Schwenkzeit
- Y-Achse:
- Massenträgheitsmoment
- X-Achse oben:
- Zyklen pro Stunde
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Schwenkzyklen.
Ritzelposition
ist stets in der linken Endlage gezeichnet. Von hier aus dreht das Ritzel nach rechts im Uhrzeigersinn. Der Pfeil verdeutlicht die Drehrichtung.
Anschraubbild am Ritzel
Bei der Einstellung eines Schwenkwinkels kleiner 90° muss der linke Endanschlag komplett hineingedreht werden. Dadurch besitzt die linke Endlage ein um 90° im Uhrzeigersinn gedrehtes Anschraubbild am Ritzel im Vergleich zur Hauptansicht, die den Zustand bei einem Schwenkwinkel von 180° zeigt.
Kundenspezifische Schwenkwinkel
Für diese Einheit sind weitere Schwenkwinkel auf Anfrage erhältlich.
Drehmoment in Endlagen
Bitte beachten Sie, dass die letzten Winkelgrade (ca. 2°) vor der Endlage nur mit der Kraft eines Antriebskolbens gefahren wird. Somit haben doppelt beaufschlagte Module in diesem Bereich nur etwa die Hälfte des Nenndrehmomentes zur Verfügung.
Fahrt in pneumatische Mittelstellung
wird nur mit dem halben Nenndrehmoment durchgeführt.
Schwenkzeit
ist die reine Rotationszeit des Ritzels/Flansches um den Nenndrehwinkel. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.
Normbedingungen
Die genannten technischen Daten beziehen sich auf eine Umgebung von 20 °C und atmosphärischen Druck.
Gehäusematerial
Aluminium (Strangpressprofil)
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Wirkprinzip
Doppelkolben-Zahnstangen-Ritzel-Prinzip
Lieferumfang
Schwenkeinheit in der bestellten Variante, Beipack (Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss / detaillierter Inhalt siehe Betriebsanleitung) und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.
Gewährleistung
24 Monate
Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage