SRU-plus-D 20-W-180-3-4-AS
Ident.-Nr. 37361422
- Anzahl Fluiddurchführungen: 4
- Drehmoment: 3 Nm
Technische Details
| Endlagendämpfung | Feder-Elastomer |
|---|---|
| Drehwinkel [°] | 180 |
| Endlageneinstellbarkeit [°] | 3 |
| Drehmoment [Nm] | 3.0 |
| Anzahl Zwischenstellungen | keine |
| Schutzart IP | 67 |
| Eigenmasse [kg] | 1.4 |
| Fluidverbrauch (2x Nennwinkel) [cm³] | 60.0 |
| Nennbetriebsdruck [bar] | 6.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 4.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Durchmesser Anschlussschlauch | 6 x 3.9 x 1.05 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| Wiederholgenauigkeit [°] | 0.05 |
| Moment My max. [Nm] | 10.4 |
| Max. Kraft axial Fz max. [N] | 800.0 |
| Version mit Fluiddurchführung | ja |
| Anzahl Fluiddurchführungen | 4.0 |
| Reinraumklasse ISO 14644-1 | 5 |
| Zertifizierungsstand Reinraumklasse ISO 14644-1 | 1999 |
Dimensionen und max. Belastungen
Max. zul. Massenträgheit J*
Dimensionen und max. Belastungen
Die angegebenen Momente und Kräfte sind statische Werte und dürfen gleichzeitig auftreten. Die Drosselung muss immer vorgenommen werden, damit die Drehbewegung schlag- und prellfrei erfolgen kann. Ansonsten kann sich die Lebensdauer verringern.
Max. zul. Massenträgheit J*
- X-Achse:
- Schwenkzeit
- Y-Achse:
- Massenträgheitsmoment
- Oś X, góra:
- Zyklen pro Stunde
Ogólne informacje dotyczące serii
Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych cyklach.
Pozycja wałka zębatego
jest zawsze pokazana jako lewe, skrajne położenie Wałek obraca się w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Strzałka wyraźnie wskazuje kierunek obrotu.
Moment siły w położeniach skrajnych
Pamiętaj, że ostateczne wartości kątowe (ok. 2°) przed położeniem skrajnym można osiągnąć jedynie przy zastosowaniu pojedynczego tłoka napędowego. Z tego powodu moduły z podwójnym uruchamianiem posiadają jedynie połowę momentu znamionowego dostępnego w tym obszarze. Blokadę zewnętrzną można zastosować celem zapewnienia pełnego momentu nawet w położeniach skrajnych.
Ruch w kierunku pneumatycznego położenia pośredniego
jest wykonywany przy użyciu połowy momentu znamionowego.
Czas obrotu
jest to czas skrętu zębnika/kołnierza wokół znamionowego kąta skrętu. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.
Materiał obudowy
Aluminium (profil wyciskany)
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Zasada działania
Mechanizm zębatkowy z podwójnym tłokiem
Zakres dostawy
Zawory sterowania przepływem, tulejki centrujące, o-ringi do bezpośredniego podłączania, śruby montażowe (tylko SRU-plus 63) instrukcja montażu i obsługi z deklaracją producenta.
Gwarancja
24 miesiące
Charakterystyka żywotności
na zamówienie