arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SWO-R32-K Illustration similaire

SWO-R32-K

Module de passage de signaux électriques

Ident.-Nr. 9941387

Module de passage de signaux électriques SWO-E, Taille: R32, Changeur côté robot, Côté maître

  • Nombre de passages électriques: 32
Convient pour Changeur côté robot
Schéma de vissage J
Type de transmission Signal
Poids [kg] 0.33
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Indice de protection IP IP65 (uniquement lorsque connecté)
Nombre de contacts 32.0
Courant nominal [A] 3.0
Courant alternatif [V AC] 250.0
Raccordement électrique Prise mâle Amphenol PT avec verrouillage à baïonnette, 36 contacts
Sortie raccordement électrique radial
Caractéristiques spécifiques -

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.