arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
CELSIO SVL-12 Ø3x160 유사 그림

CELSIO SVL-12 Ø3x160

열 수축 연장

ID 208933

CELSIO SVL-12 Ø3x160, 열 수축 연장
  • CELSIO SVL
  • 조절 나사 없음
  • 클램핑 지름: 3 mm
  • 기계 측 클램핑 지름: 12 mm
  • 전체 길이: 160 mm
  • 흔들림 정확도: DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
  • 최소 토크: 8 Nm
Técnica Extensiones termorretráctiles
Serie CELSIO SVL
Interfaz del portaherramientas SVL-20
Diámetro de sujeción D1 3 mm
D5 12 mm
D6 [mm] 8.0
Longitud total L [mm] 160.0
L2 [mm] 9.0
Par de apriete mín. [Nm] 8.0
Peso [kg] 0.15

Modelo
Extensión termorretráctil sin tornillo de ajuste

Concentricidad
≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).

Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta