arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TRIBOS SVL-3/4 유사 그림

TRIBOS SVL-3/4" Ø1/4"x6"

다각형 익스텐션

ID 205940

TRIBOS SVL-3/4" Ø1/4"x6", 다각형 익스텐션
  • TRIBOS SVL
  • 클램핑 지름: 1/4"
  • 기계 측 클램핑 지름: 3/4"
  • 전체 길이: 6"
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
  • 최소 토크: 6 Nm
Tecnologia Prolongadores poligonais
Série TRIBOS SVL
Interface do porta-ferramentas SVL-3/4"
Diâmetro de fixação D1 1/4"
D2 [mm] 10.3
D3 [mm] 13.1
D5 3/4"
Comprimento total L [mm] 152.4
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 40.0
L6 [mm] 100.0
G M5
Min. torque [Nm] 6.0
Peso [kg] 0.26

Versão
Funciona perfeitamente combinado com nossos sistemas de porta-ferramentas TENDO e TRIBOS

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Limite máximo de velocidade
18.500 rpm

Individual
Também disponível em metal pesado
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta