iTENDO² easy connect Magnetic Upgrade
ID 1532117
- Gammes: iTENDO²
- Non inclus dans la livraison: Ne contient pas de porte-outils iTENDO². L'iTENDO² doit être commandé séparément avec l'interface machine appropriée.
- Condition préalable :: L'iTENDO² pad est nécessaire pour la configuration.
기술 세부 정보
| Technologie | Porte-outil sensoriel, composants et accessoires |
|---|---|
| Gammes | iTENDO² |
| Sortie analogique [V] | 10.0 |
| Taux de données [Hz] | 100.0 |
| Emplacements de la mémoire | 64 (présélection iTENDO²) |
Version
Avec l'iTENDO² easy connect, l'iTENDO² peut être connectée à la machine via une interface E/S et les données de mesure de l'iTENDO² sont fournies à 100 Hz sur une interface analogique. Ainsi, des systèmes de niveau supérieur, tels que la machine ou un système de surveillance des processus existant, peuvent traiter le signal de l'iTENDO².
La configuration s'effectue par l'intermédiaire de la tablette iTENDO².
Individuel
Connexion facile du porte-outil intelligent iTENDO² à la machine
Collecte étendue de données « au plus près de la pièce » pour votre système existant
Qualité élevée des données - grâce à l'enregistrement direct des données du processus sur la dernière pièce non portable
Etendue de la livraison
Récepteur sans fil pour la salle des machines avec fixation magnétique, câble de 15 m, module de l'armoire de commande Connect Box