arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TENDO RLA HSK-A 80 Ø16x100 Podobné zobrazení

TENDO RLA HSK-A 80 Ø16x100

Hydraulický upínač nástrojů

ID 205985

TENDO RLA HSK-A 80 Ø16x100, Upínače nástrojů
  • Hydraulický upínač nástrojů
  • Řada: TENDO RLA
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 80
  • Uchopovací průměr: 16 mm
  • Projekční délka: 100 mm
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 185 Nm
Rozsah dodávky: Včetně imbusového klíče pro šrouby s šestihrannou hlavou pro TENDO RLA, bez ovládacího klíče
Technologie Hydraulický upínač nástrojů
Řada TENDO RLA
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 80
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Upínací průměr D1 16 mm
D2 [mm] 38.0
D3 [mm] 50.0
D6 [mm] 34.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 49.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 46.0
L5 [mm] 74.0
Min. točivý moment [Nm] 185.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.8
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení radiální délky k přednastavení nástroje s mikronovou přesností

Rozsah dodávky
Včetně imbusového klíče pro šrouby s šestihrannou hlavou pro TENDO RLA, bez ovládacího klíče

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání