arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TENDO RLA HSK-C 50 Ø18x80 유사 그림

TENDO RLA HSK-C 50 Ø18x80

유압 확장 툴홀더

ID 205350

TENDO RLA HSK-C 50 Ø18x80, 툴홀더
  • 유압 확장 툴홀더
  • 시리즈: TENDO RLA
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-C 50
  • 클램핑 지름: 18 mm
  • 투영 길이: 80 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 240 Nm
제공 범위: TENDO RLA용 육각 소켓 렌치 포함, 작동 키 없음
Tecnologia Porta-ferramentas de expansão hidráulica
Série TENDO RLA
Interface do porta-ferramentas HSK-C 50
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Diâmetro de fixação D1 18 mm
D2 [mm] 40.0
D6 [mm] 36.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 49.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 50.0
Min. torque [Nm] 240.0
Peso [kg] 0.9
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção

Alterações do porta-ferramentas
Para troca manual de porta-ferramentas

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento radial para pré-ajuste de ferramenta com precisão de mícron

Escopo de fornecimento
Inclui chave sextavada para TENDO RLA, sem chave de acionamento

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta