CELSIO 3° HSK-E 40 Ø12x70
Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
ID 26000927
CELSIO 3° HSK-E 40 Ø12x70, Upínače nástrojů
- Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
- Řada: CELSIO
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-E 40
- Uchopovací průměr: 12 mm
- Projekční délka: 70 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 40.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| Technologie | Tepelně smrštitelný upínač nástrojů |
|---|---|
| Řada | CELSIO |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-E 40 |
| Norma upínače držáku | DIN 69893-5 |
| Upínací průměr D1 | 12 mm |
| D6 [mm] | 18.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 70 mm / 2.8" |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L4 [mm] | 50.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.3 |
| Odolná chladivu | ano |
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
Stupeň vyvážení
G2,5 při 40.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
MQL (mazání minimálním množstvím)
Na vyžádání je k dispozici konstrukce vhodná pro operace MQL
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Vyrovnávací šroub
Bez závitu pro vyvažovací šrouby
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání