WEL HSK-A 63 Ø40x125
Porte-fraises WELDON
ID 1313326
WEL HSK-A 63 Ø40x125, Porte-outils
- Porte-fraises WELDON
- Gammes: WELDON
- Interface de porte-outils: HSK-A 63
- Diamètre de serrage: 40 mm
- Longueur de projection: 125 mm
- Concentricité: ≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
| Tecnologia | Porta-fresas WELDON |
|---|---|
| Série | WELDON |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-A 63 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 12164-1 |
| Diâmetro de fixação D1 | 40 mm |
| D2 [mm] | 74.0 |
| D6 [mm] | 59.5 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 125 mm / 4.9" |
| L2 [mm] | 80.0 |
| L4 [mm] | 99.0 |
| G1 | M20x2 |
| Peso [kg] | 3.29 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
| Comprimentos padrão | sim |
Versão
Para ferramentas de fixação com hastes cilíndricas conforme DIN 1835B/6359HB
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido do cone até D1
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Rosca G1
G1 = rosca para parafuso de fixação
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Escopo de fornecimento
Incluindo parafuso de aperto WELDON
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta