WEL SCAPTO C8 Ø10x70
WELDON Flächenspannfutter
ID 23004429
WEL SCAPTO C8 Ø10x70, Werkzeughalter
- WELDON Flächenspannfutter
- Baureihe: WELDON
- Werkzeughalterschnittstelle: SCHUNK CAPTO C8
- Spanndurchmesser: 10 mm
- Auskraglänge: 70 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
| Technologie | WELDON Flächenspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | WELDON |
| Werkzeughalterschnittstelle | SCHUNK CAPTO C8 |
| Werkzeughalternorm | ISO 26623-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 35.0 |
| D6 [mm] | 24.5 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 70 mm / 2.8" |
| L2 [mm] | 41.0 |
| L4 [mm] | 37.5 |
| G1 | M10 |
| Gewicht [kg] | 2.105 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren
Ausführung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835B/6359HB
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Gewinde G1
G1 = Gewinde für Spannschraube
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich