arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MTTA HSK-A 63 MK2x120 Illustration similaire

MTTA HSK-A 63 MK2x120

Fixations cône Morse avec indexation

ID 23000519

MTTA HSK-A 63 MK2x120, Porte-outils
  • Fixations cône Morse avec indexation
  • Gammes: Fixations cône Morse avec indexation
  • Interface de porte-outils: HSK-A 63
  • Cône Morse: MK 2
  • Longueur de projection: 120 mm
  • Concentricité: ≤ 0,008 mm mesuré du cône au cône interne
  • Qualité d'équilibrage: G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Technologie Fixations cône Morse avec indexation
Gammes Fixations cône Morse avec indexation
Interface de porte-outils HSK-A 63
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Taille MK MK 2
D2 [mm] 32.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 120 mm / 4.7"
L4 [mm] 94.0
Poids [kg] 1.14
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Version
Pour la fixation d'outils cône morse avec languettes conformément à la norme DIN 228B.

Concentricité
≤ 0,008 mm mesuré du cône au cône interne

Qualité d'équilibrage
G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande