arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MGT-IC Ø1500 Illustration similaire

MGT-IC Ø1500

MAGNOS pour applications de tournage

Ident.-Nr. 1311859

Technique de serrage magnétique standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin magnétique électropermanent
  • Technologie: Pôle radial
  • Type d'aimant: Double AlNiCo
  • Avec cycle de faible magnétisme résiduel
Caractéristiques techniques
  • Dimensions: Ø1500 x 142 mm
  • Nombre de pôles: 32 (rainure en T 10H8)
  • Force de maintien max.: 160 N/cm²
  • Vitesse de rotation max.: 240 1/min
  • Diamètre de serrage min.: 600 mm
  • Diamètre de serrage max.: 1500 mm
  • Température de travail max.: 80 °C
  • Poids: 1700 kg
Raccordement électrique :
  • Jonction rapide avec le couvercle
  • Nombre de canaux: 6
  • Raccordement: 13-PIN
  • Raccordement électrique: 400 V / 460 V
  • Indice de protection: 67
ØAD [mm] 1500.0
ØID [mm] 600.0
H [mm] 142.0
Max. clamping force [N/cm²] 160.0
Number of poles 32.0
Connection 13-PIN
Number of channels 6.0
Mains voltage 400 V / 460 V
Max. rotational speed [1/min] 240.0
Weight [kg] 1700.0

Scope of delivery
Magnetic chuck, operating manual, CE declaration of conformity; without control unit, without pole extensions