arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SGAB-B 125-A

SGAB-B 125-A

표준 척 죠

ID 1511699

SGAB-B 125-A, 표준 척 죠

제품 특징:도구:
Product group Standard chuck jaws
Interface ALLMATIC, GARANT, Kesel
Chuck jaw type movable
Width B [mm] 125.0
Height H1 [mm] 39.8
Height H2 [mm] 22.0
Length L [mm] 70.0
Hole spacing b [mm] 35.0
Hole spacing c [mm] 80.0
m/set [kg] 1.87