arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
ROTA-S plus 2.0

ROTA-S plus 2.0

Mandrins stationnaires 3 mors, à actionnement manuel
Mandrins à serrage manuel universel pour applications stationnaires avec système de changement rapide de mors pour changer de mors en moins de 60 secondes.

Avantages - Vos bénéfices

  • Système confortable de changement rapide des mors
    Réduction des temps et des coûts de réglage
  • Grand rendement du système de crémaillère
    Fiabilité du processus de serrage grâce à des forces de serrage élevées
  • Répétabilité maximale lors du changement rapide de mors
    Aucun réalésage des mors rapportés nécessaire
  • Dispositifs de sécurité visuels
    Sécurité d'utilisation maximale
  • Système de lubrification optimisé
    Forces de serrage élevées en permanence garanties
  • Mors de base à denture oblique SFG
    Tension flexible des pièces de grande et de petite taille
  • Clé de serrage de sécurité ergonomique, plus légère
    Utilisation ultra simple
  • Toutes les faces des pièces fonctionnelles sont trempées et rectifiées.
    Pour une longue durée de vie

Options et informations particulières

  • Mandrins de tour manuels pour utilisation stationnaire
    Le mandrin à serrage manuel avec système de changement rapide de mors ROTA-S plus 2.0 garantit des résultats optimaux dans le serrage de pièce à usiner sur des centres d'usinage. La transmission par crémaillère tangentielle et le système de lubrification amélioré garantissent des forces de serrage élevées constantes.
  • Grâce au système de changement rapide de mors, les mors à denture oblique peuvent être remplacés en une minute avec une très grande précision de répétabilité. Une solution d'arbre expansible innovante permet également le serrage haute précision des pièces à usiner avec petits diamètres de serrage int.