arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GBS-W 125-40-11.5-5

GBS-W 125-40-11.5-5

스텝형 죠

ID 430414

상부 죠, 표준형

제품 특징:
  • 스텝형 죠, 코팅 5mm
  • 인터페이스 1: W-125-1
기술 데이터:
  • 치수: 125 x 40 x 11,5 mm
  • 클램핑 단계: 5 mm
  • 중량: 0.39 kg
Largura [mm] 125.0
Profundidade [mm] 11.5
Altura [mm] 40.0
Pacote unidade
Peso [kg] 0.39

Escopo de fornecimento
Castanha de sobrepor, parafusos de fixação