arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SGV-H 65-124-164.3

SGV-H 65-124-164.3

Mors ajustables

ID 490734

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors ajustable, haut
  • Interface 1: W-SEI
  • Compatible avec: KSM2 90
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 65 x 124 x 164,3 mm
  • étape de préhension: 3 mm
  • Poids: 8.5 kg
폭 [mm] 65.0
깊이 [mm] 124.0
높이 [mm] 164.3
번들 부품
중량 [kg] 8.5

제공 범위
시스템 죠(클램핑 인서트 없음)