arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
AZB S20x2 SK 40 DIN 514 Illustrazione simile

AZB S20x2 SK 40 DIN 514

Codoli di trazione

ID 9938225

Codoli di trazione AZB S20x2 SK 40 DIN 514
  • Codolo di trazione con filettatura seghettata, S20x2 DIN 514
  • Lunghezza L1: 53 mm
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 53.0
L2 [mm] 25.0
G1 M16
G2 S20x2
Peso [kg] 0.037

Modelo
Tornillo de retención con rosca de refuerzo, S20x2 DIN 514