arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
STR-S 200/3 類似のイラスト

STR-S 200/3

取付け用溝付き装着トップジョーブランク

ID 1516491

システムジョー、標準

特長:
  • トップジョーブランク
  • ジョーインターフェース: 1.5 mm x 60°
  • 適合タイプ: TANDEM 3 ジョークランプ (サイズ:200)
テクニカルデータ:
  • 寸法: 78 x 72 x 50 mm
  • 材質: 16MnCr5
  • 重量: 1 kg
Breite [mm] 72.0
Höhe [mm] 50.0
Material 16MnCr5
Passend zu 200
Gewicht [kg] 1.0

Lieferumfang
Aufsatzbackenrohlinge