arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SGWB-B 100-67-34

SGWB-B 100-67-34

Mordazas reversibles

ID 430090

System jaws, standard

Product features:
  • Reversal jaw, movable
  • Interface 1: W-100-1
  • Suitable for: KSG 100, KSO 100
Technical data:
  • Dimensions: 100 x 67 x 34 mm
  • Weight: 1.1 kg
Ancho [mm] 100.0
Profundidad [mm] 67.0
Altura [mm] 34.0
Peso [kg] 1.1

Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de fijación; sin mordazas superiores