GWU-1 125-21
标准手动夹持系统的附件
ID 430027
标准手动夹持系统的附件
产品特性:
产品特性:
- 工件支架 – 宽度 125 mm
- 放置工件
- 宽度: 125 mm
- 高度: 21 mm
- 重量: 0.36 kg
技术细节
| Ancho [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 21.0 |
| Peso [kg] | 0.36 |
Material suministrado
1 juego de soportes de piezas