arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
DRG

DRG

Radiale grijper
Garra angular de 180° selada para uso em ambientes contaminados

Vantagens – Seus benefícios

  • Versão de garra completamente selada
    permite aplicações em ambientes sujos
  • Fornecimento de ar através de conexão direta sem mangueira ou conexões a parafuso
    para fornecimento de pressão flexível em todos os sistemas automatizados
  • Equipado com dispositivo de manutenção da força de preensão
    garantindo que a peça permaneça presa em caso de queda de energia
  • Ângulo de abertura ajustável de 20° a 180°
    para um campo versátil de aplicações
  • Cinemática
    Engrenagem de ligação com fenda para fixação central com grandes movimentos de abertura/fechamento

Opções e informações especiais

  • As garras radiais de 180° são vantajosas, pois não são mais necessários movimentos de curso adicionais. Uma vez que cada castanha gira 90°, a garra fica fora da área de trabalho, e não é mais necessário um movimento de retorno de toda a garra.
  • Versão de manutenção da força de preensão AS/IS
    A versão de manutenção da força de preensão mecânica garante uma força de preensão mínima, mesmo em caso de queda de pressão. Na versão AS/S atua como força de fechamento, na versão IS como força de abertura.
  • Versão de alta temperatura V/HT
    para uso em ambientes quentes
  • Versões adicionais
    Várias opções podem ser combinadas entre si. Inúmeras opções adicionais também estão disponíveis – diga-nos qual é a sua tarefa!
  • Lubrificação de grau alimentício
    O produto contém lubrificantes compatíveis com alimento por padrão. Os requisitos da EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos. Os certificados NSF relevantes estão disponíveis em https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp usando as informações sobre lubrificantes no manual de operação.