arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PGF

PGF

Universalgreifer
Universeller Parallelgreifer mit flächengeführten Grundbacken

Ventajas y beneficios

  • Guía plana de precisión
    con excelentes características de guiado
  • Carrera larga y diseño compacto
    para reducir los contornos perturbantes
  • Montaje por dos lados y en tres direcciones de atornillado distintas
    para el montaje universal y flexible de la pinza
  • Suministro neumático a través de conexión directa sin tubos o a través de conexiones roscadas
    para el suministro neumático flexible, en cualquier sistema automatizado.
  • Conexión M5 en ambos lados de las guías
    para el uso de boquillas de lubricación

Opciones e información especial

  • Versión con autoretención de la fuerza de agarre AS/IS
    La versión con autorretención mecánica de la fuerza de agarre garantiza una fuerza de agarre mínima en caso de disminución de la presión. En el modelo AS/S, actúa como fuerza de cierre, mientras que en el modelo IS actúa como fuerza de apertura.
  • Gracias a la guía de gran longitud, el Gripper es muy resistente a procesos en los que los dedos se ven sometidos a momentos muy elevados. Bajo consulta, se suministran Grippers con una mayor precisión de cambio.
  • Lubricación de calidad alimentaria
    El producto contiene de serie lubricantes aptos para uso alimentario. Los requisitos de la norma EN 1672-2:2020 no se cumplen en su totalidad. Los certificados NSF correspondientes están disponibles en https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizando la información sobre lubricantes que figura en el manual de instrucciones.