ER 32 P HSK-A 63x100
Portapinze di precisione ER
ID 1349227
ER 32 P HSK-A 63x100, Portautensili
- Portapinze di precisione ER
- Serie: Portapinze di precisione ER
- Attacco portautensile: HSK-A 63
- Lunghezza di proiezione: 100 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x DLa concentricità di ≤ 0,003 mm con 2,5 x D è garantita dai porta pinze di precisione ER e da una coppia definita
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Información técnica
| Tecnologia | Portapinze di precisione ER |
|---|---|
| Serie | Portapinze di precisione ER |
| Attacco portautensile | HSK-A 63 |
| Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
| Dimensione di serraggio ER | ER 32 |
| Diametro di serraggio min. D1 [mm] | 2.0 |
| Diametro di serraggio max. D1 [mm] | 20.0 |
| D2 [mm] | 52.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 100 mm / 3.9" |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 26.0 |
| L5 [mm] | 74.0 |
| G | M24x1.5 |
| Peso [kg] | 1.39 |
| A tenuta stagna | Sì |
Run-out accuracy
≤ 0.003 mm at 2.5 x D
The run-out accuracy of ≤ 0.003 mm at 2.5 x D when using the ER precision collet and a defined torque
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Length-setting screw
With thread for an adjustment screw for axial length adjustment, but without adjustment screw
Scope of delivery
Includes clamping nut
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request