arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ER 25 SK 50x160 Illustration similaire

ER 25 SK 50x160

Mandrins à pince ER

ID 263413

ER 25 SK 50x160, Porte-outils
  • Mandrins à pince ER
  • Gammes: Mandrins à pince ER
  • Interface de porte-outils: SK 50
  • Longueur de projection: 160 mm
  • Concentricité: ≤ 0,008 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec écrou de serrage
Technologie Mandrins à pince ER
Gammes Mandrins à pince ER
Interface de porte-outils SK 50
Porte-outil standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Taille de serrage ER ER 25
Diamètre de serrage min. D1 [mm] 1.0
Diamètre de serrage max. D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 42.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 160 mm / 6.3"
Longueur de projection L1 [mm] 160.0
L4 [mm] 20.0
L5 [mm] 140.9
G M18x1.5
Poids [kg] 4.13
Étanche au liquide d'arrosage Oui

Concentricité
≤ 0,008 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 AD/AF
Les alésages pour formulaire AF sont scellés pour le transport.

Vis de réglage de la longueur
Avec filetage pour une vis de réglage de la longueur axiale, mais sans vis de réglage

Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande