arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
FTS 047-300-4,5 Illustration similar

FTS 047-300-4,5

Force/torque sensor

ID 1598242

Force/torque sensor FTS, Size: 047

  • Measuring range Fx, Fy: ± 125 N
  • Measuring range Fz: ± 300 N
  • Measuring range Mx, My: ± 4.5 Nm
  • Measuring range Mz: ± 4.5 Nm
  • IP protection class: 67
Peso [kg] 0.13
Clase de protección IP 67
Margen de medición Fx, Fy [N] ± 125
Margen de medición Fz [N] ± 300
Margen de medición Mx, My [Nm] ± 4.5
Margen de medición Mz [Nm] ± 4.5
Resolución Fx, Fy [N] 0.0063
Resolución Fz [N] 0.012
Resolución Mx, My [Nm] 1.8E-4
Resolución Mz [Nm] 1.4E-4
Desviación de visualización relativa en relación con el margen de medición <1,0 %-fs
desviación de visualización máx. Fx, Fy [N] 1.25
desviación de visualización máx. Fz [N] 3.0
desviación de visualización máx. Mx, My, Mz [Nm] 0.045
velocidad de muestreo máx. [Hz] 1000.0
Máx. velocidad de salida (UDP) [Hz] 2000.0
Información sobre accesorios Además del sensor FTS, se necesitan un cable de conexión y una caja de interfaz

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.

Precisión de medición
< 1% del valor límite superior del rango de medición a 22 ºC

Protección contra salpicaduras
IP67 de serie

Carcasa
Aluminio y acero inoxidable

Garantía
24 meses