CWS
Compact wisselsysteem
Compact, handmatig wisselsysteem met geïntegreerde luchtdoorvoer voor de belangrijkste SCHUNK grijp- en compensatiemodules.
Denominación
Innovaties - uw voordelen
- Hoge productiviteit
via snelle handmatige grijperverwisseling, vooral bij partijen van geringe of gemiddelde grootte - Plat en met geoptimaliseerd gewicht
via directe montage van de grijper op het wisselsysteem zonder adapterplaat - Serie eenheden in vijf maatuitvoeringen
voor optimale maatselectie en een breed toepassingsbereik - Geïntegreerde pneumatische doorvoer
voor een veilige energievoorziening van de grijpers - ISO-montagepatroon
voor eenvoudige montage aan de meeste robottypen, zonder dat extra adapterplaten nodig zijn
Opties en speciale informatie
- Voedselveilige smering
Het product bevat standaard smeermiddelen die geschikt zijn voor voedingsmiddelen. Er wordt niet volledig voldaan aan de eisen van EN 1672-2:2020. De relevante NSF-certificaten zijn beschikbaar op https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp met behulp van de smeermiddelinformatie in de handleiding.