arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Morsetto selezionato
2 SWK 400

Configurazione dei morsetti

Estado de configuración
Basic
Configuri il prodotto utilizzando il programma standard.
Le opzioni/gli accessori possono comportare un costo aggiuntivo, sul quale è possibile applicare uno sconto.

Personalizzato
La tua selezione richiede un’ implementazione su misura (al di fuori del programma standard).
I costi aggiuntivi/extra vengono fatturati separatamente e non sono soggetti a sconti.
Prezzo su richiesta – gli sconti sono disponibili solo in base alla quantità (sconti volume) –
Posición de sujeción (SS) [mm]
Número de orificios de montaje
Ancho (B) [mm]
Altura (H) [mm]
Longitud (L) [mm]
Espacio entre barrenos (a) [mm]
Espacio entre barrenos (b) [mm]
Opción afilada
Opción peso aligerado
Agujeros de montaje de tamaño de rosca
Ancho de la ranura (N) [mm]
Marcatura personalizzata (incisa sulla ganascia)

Mordazas para chucks personalizadas

Cantidad del pedido en juego
2 SWK 400, Aufsatzb. easyJAW
Massima personalizzazione?
La tua configurazione è al di fuori della nostra gamma normale? Contattaci e realizzeremo quello che ti serve.