arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
THL plus 600 Z-B

THL plus 600 Z-B

Lunetas con cilindro trasero

ID 825813

Luneta estándar

Información sobre la retirada:
  • Fecha de fin de venta: 2024-06-30
Propiedades del producto:
  • Luneta autocentrante
  • Accionamiento hidráulico
  • Lubricación central
  • Rodillos esféricos
Datos técnicos:
  • Rango de sujeción: 125 - 460 mm
  • Fuerza máx. de sujeción para rodillos: 25 kN
  • Presión de accionamiento: 8 - 60 bar
  • Precisión de centraje: < 0.06 mm
  • Precisión de repetición: < 0.02 mm
  • Velocidad periférica máx. D1 MM: 400 m/min
  • Peso: 360 kg
윤활의 유형 중앙 윤활
롤러 구형
최소 클램핑 Ø [mm] 125.0
최대 클램핑 Ø [mm] 460.0
최소 작동 압력 [bar] 8.0
최대 작동 압력 [bar] 60.0
롤러당 최대 조임력 [kN] 25.0
센터링 정확도 [mm] < 0.06
반복 정밀도 [mm] < 0.02
최대 원주 속도 [m/min] 400.0
중량 [kg] 360.0