DPG-plus 300-2-V
ID 1321256
- Skok na szczękę: 20 mm
- Siła zamykająca: 9270 N
- Siła otwierająca: 9720 N
- Maks. temperatura otoczenia: 130 °C
Technické údaje
| Skok na szczękę [mm] | 20.0 |
|---|---|
| Siła zamykająca [N] | 9270.0 |
| Siła otwierająca [N] | 9720.0 |
| Siła zamykania (długość palca 0 mm) [N] | 9800.0 |
| Siła otwierania (długość palca 0 mm) [N] | 10280.0 |
| Masa [kg] | 19.6 |
| Zalecana masa detalu [kg] | 46.35 |
| Objętość cylindra na podwójny skok [cm³] | 1040.0 |
| min. ciśnienie robocze [bar] | 2.5 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 8.0 |
| Znamionowe ciśnienie robocze [bar] | 6.0 |
| Min. ciśnienie powietrza oczyszczającego [bar] | 0.2 |
| Maks. ciśnienie powietrza oczyszczającego [bar] | 0.5 |
| Czas zamykania [s] | 0.7 |
| Czas otwierania [s] | 0.7 |
| Maks. dopuszczalna długość palca [mm] | 240.0 |
| Maks. dopuszczalna masa na palec [kg] | 8.5 |
| Stopień ochrony IP | 67 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | 5.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 130.0 |
| Powtarzalność [mm] | 0.05 |
| Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1 | 5 |
| Klasa pomieszczenia sterylnego: ISO 14644-1 | 1999 |
| Długość X [mm] | 321.5 |
| Szerokość Y [mm] | 140.0 |
| Wysokość Z [mm] | 148.0 |
| Moment Mx maks. [Nm] | 260.0 |
| Moment My maks. [Nm] | 260.0 |
| Moment Mz maks. [Nm] | 180.0 |
| Maks. siła osiowa Fz maks. [N] | 4500.0 |
| Wersja do wysokich temperatur | tak |
Aby uzyskać pełną siłę chwytania (określonej w tabeli z danymi technicznymi), potrzebne może być wykonanie około 100 cykli chwytania.
Dimensioni e carichi massimi
Sporgenza max. consentita
Siła chwytania, chwyt śr. zewn.
Forza di presa per presa interna
Sporgenza max. consentita
Dimensioni e carichi massimi
Le coppie e le forze indicate sono valori statici, valgono per ciascuna ganascia base e possono subentrare contemporaneamente. I carichi possono aggiungersi alla coppia generata dalla stessa forza di presa.
Sporgenza max. consentita
Siła chwytania, chwyt śr. zewn.
- Osa X:
- Długość palca
- Osa Y:
- Siła chwytania
Forza di presa per presa interna
- Osa X:
- Lunghezza delle dita
- Osa Y:
- Forza di presa
Sporgenza max. consentita
La curva è valida per la versione 1. Per altre versioni la curva deve essere spostata parallelamente in corrispondenza della lunghezza massima consentita delle griffe.
- green
- Campo ammissibile
- grey
- Campo non ammissibile
Informazioni generali sulla serie
Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale. La lunghezza massima consentita delle griffe vale fino a quando non viene raggiunta la pressione d'esercizio nominale. Con pressioni più alte, la lunghezza delle griffe deve essere ridotta proporzionalmente alla pressione d'esercizio nominale.
Nota - tenuta
Si noti che per ottenere un tipo di protezione IP 67, la pinza richiede un tubo flessibile aggiuntivo per la ventilazione o una collegamento per l'aria pressurizzata commutabile. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni di montaggio e d'uso. In alternativa, un filtro sinterizzato (fornito) montato sul collegamento per l'aria pressurizzata può prevenire la penetrazione di particelle di sporcizia > 0,12 mm. Tuttavia, ciò riduce il tipo di protezione a IP 54.
Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.
Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.
Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.
Principio di funzionamento
Cinematica a piani inclinati
Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione
Materiale delle griffe base
Acciaio
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garanzia
36 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta
La fornitura comprende
Boccole di centraggio, guarnizioni OR per collegamento diretto, istruzioni di montaggio (il manuale d'uso con dichiarazione di incorporazione è disponibile online)
Dispositivo di mantenimento della forza di presa
tramite dispositivo di sicurezza meccanico per mantenimento della forza di presa oppure tramite la valvola di mantenimento pressione SDV-P