arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PHL-W 50-060 Illustration similar

PHL-W 50-060

Long-stroke gripper

ID 308190

Long-stroke gripper PHL-W, Size: 50, pneumatic, Profiled rail guide

  • Stroke per jaw: 60 mm
  • Closing force: 2050 N
  • Opening force: 2050 N
  • Max. ambient temperature: 90 °C
Stroke per jaw [mm] 60.0
Closing force [N] 2050.0
Opening force [N] 2050.0
Closing force (with finger lengths of 0 mm) [N] 2066.0
Opening force (with finger lengths of 0 mm) [N] 2066.0
Weight [kg] 9.24
Recommended workpiece weight [kg] 10.25
Cylinder volume per double stroke [cm³] 575.0
Min. operating pressure [bar] 2.0
Max. operating pressure [bar] 8.0
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Closing time [s] 0.61
Opening time [s] 0.61
Max. permissible finger length [mm] 600.0
Max. permissible weight per finger [kg] 8.0
IP protection class 41
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 90.0
Repeat accuracy [mm] 0.02
Length X [mm] 287.4
Width Y [mm] 132.0
Height Z [mm] 105.2
Moment Mx max. [Nm] 150.0
Moment My max. [Nm] 590.0
Moment Mz max. [Nm] 219.0
Max. axial force Fz max. [N] 5300.0

Obecné pokyny k řadě

Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy. Maximální přípustná délka prstů bude platit, dokud nebude dosaženo jmenovitého provozního tlaku. S vyššími tlaky je nutno zkrátit délku prstů v poměru ke jmenovitému provoznímu tlaku.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku

Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC nejsou zohledněny a proto se musí brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.

Princip fungování
Princip dvojité pístové tyče a pastorku

Materiál těla
Hliník (extrudovaný profil)

Materiál základních čelistí
Hliníková slitina, eloxovaná

Vedení
Profilové kolejnicové vedení

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání

Rozsah dodávky
Chapadlo v objednané variantě, sada příslušenství (středicí pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení/podrobný obsah viz návod k obsluze) a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.

Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
možné s využitím verze s mechanickým udržováním uchopovací síly nebo tlakovým ventilem SDV-P